信頼性と汎用性

この新しい DWHF 熱収縮チューブは、難燃性のハロゲンフリー ジャケットを備えた二層構造チューブで、鉄道業界の最も厳しい要件である EN45545 規格 (火災に備えた高い難燃性と低い毒性および発煙性) を満たしています。取り付け時に内部接着層が溶けて基材が密着し、湿気の侵入、腐食、接続性の問題を防ぎます。

製品の特長

  • 難燃性 – チューブ材料が燃焼を伝播させないようになっている。
  • 低毒性 – 窒息や呼吸困難を引き起こす有毒ガスを発生させない。
  • 低発煙性 – 視界を妨げないため、出口を見つけやすい。
  • 耐液性と耐湿性。
  • 使用温度 110°C。
  • 酸性ガス発生量が低い。

利点

TE の DWHF チューブが持つ独自の利点:

  • 密着することでワイヤ ジョイントへの湿気の侵入を防ぎ、結線部や導線の腐食を防止する。
  • DWFR チューブは、基本的なヒート ガンから大量生産環境向けのコンベヤ付きオーブンまで、さまざまなタイプの加熱工具を使用して簡単に取り付けることができる。
  1. 新型 DWHF 熱収縮チューブ

新たな DWHF 熱収縮チューブは、難燃性かつハロゲンフリーの外被を備えた二重壁チューブで、鉄道業界の最も厳しい要件である EN 45545 規格(火災時の高い難燃性、低毒性、低発煙性)を満たしています。

(英語動画)

業界および用途

  • 鉄道および地下鉄制御機器
  • 沖合および海洋
  • 絶縁ケーブル ラグ
  • ワイヤ結線のシーリング
  • ケーブル ジャケットの修理
  • ワイヤ分岐のシーリング