熱収縮チューブは、電気絶縁、機械的保護、環境防水、ストレイン リリーフを提供します。 一層構造チューブと二層構造チューブを取り揃えた当社の熱収縮チューブは、バックエンド コネクタの防水、ブレークアウト、コネクタからケーブルへの移行部など、多様な用途で使用できるように設計されています。これは、テープ巻き、成形、ポッティングに代わる確かな選択肢です。当社の Raychem 熱収縮スリーブに熱を加えると、下地になっている基材のサイズと形状に合わせて収縮するため、迅速かつ容易に施工できます。伸縮率が高いため、コネクタを取り外さずに、損傷したケーブル ジャケットの大部分を修理できます。熱収縮チューブは、幅広い材料、色、サイズで提供され、スプール巻き、長さ 1.2 m、カット片などのタイプがあります。透明タイプは、中の構成部品の点検ができるほか、光透過性にも極めて優れています。

熱収縮チューブ リソース ハブ
熱収縮チューブ リソース ハブ:材料、設計技術、ホワイト ペーパー、用途に関する知見を網羅した完全ガイドです。

熱収縮チューブのトレンド ペーパー

トレンド ペーパーをダウンロードして、TE が提供する熱収縮チューブ製品をご覧ください。テープ・接着剤・ガラスにはない、TE 製チューブならではの利点をご紹介します。

今すぐアクセス
熱収縮チューブに関する動画
熱収縮チューブに関する動画
Raychem 熱収縮チューブ製品
Play video
動画(英語)
Raychem 熱収縮チューブ製品
動画(英語)
熱収縮チューブ用適用工具ソリューション
熱収縮チューブ用適用工具ソリューション