LC コネクタおよびアダプタ
一般に LC コネクタとして知られる Lucent コネクタは、高密度の航空宇宙用途で使用される、小型フォーム ファクタ型の光ファイバ コネクタです。当社の LC コネクタは、信頼性と迅速な接続を実現するよう設計されています。当社の製品ポートフォリオには、1.25 mm の単芯フェルールを備えたコネクタ キットが含まれています。
小径ケーブルにより、コストを削減できます。 TE の標準 LC コネクタ キットは、シングルモードは Telcordia GR-326、マルチモードは TIA/EIA 568B.3 に基づく試験を実施しています。25 部品のパッケージにより、容易なアクセスを実現しています。標準キットは嫌気性接着剤に対応しており、ジャンパおよびバッファ用のワンピース コネクタ ボディと現場取り付け用の二重クリップを備えています。
特長:LC コネクタ
限定空間設計
- シングルモードとマルチモード
- ショート ブーツ キットには、エンドからブーツまでフェルール チップを取り付け
- タイト ジャケット キットは、引き抜き防止コネクタを装備
- ウルトラ ショート キットは、スペースが限られたキャビネットに最適
特長:LC ピグテール
- ファイバのタイプ = OS1 OS2 OM1 OM2 OM3 OM4
- ケーブルの種類 = 1.2 mm