フレキシブルに接続/切断可能
電気特性に影響を与えずに分割可能なモジュール設計を採用した、ヨーロッパ規格端子台。希望の長さに合わせた製品成形にも対応可能です。最大定格 600 V および 65 A、線径 6 AWG ~ 26 AWG のモデルをご用意しています。
直接接続用チューブ型接点 チューブ型接点を持つ、ヨーロッパ規格の端子台です。被覆を剥がした未結線の単線やより線を、ワイヤ ラグ無しで直接、各接点に接続できます。このソリューションは、使用するモデルやワイヤ サイズに応じて、最大定格 600 V の高電圧および最大定格 65 A の電流に対応します。幅広いワイヤ サイズに対応可能で、選択したモデルに応じて 6 AWG ~ 26 AWG のワイヤをお選びいただけます。接続の際、より線のねじれや破損をほぼ解消するワイヤ プロテクタも、全モデルでご利用いただけます。
特長
- 6 AWG ~ 26 AWG という幅広いワイヤ サイズに対応 (選択したモデルによる)
- 接続の際、より線のねじれや破損をほぼ解消するワイヤ プロテクタを、全モデルで利用可能
- 1 フィートあたり 21 ~ 38 回路の高密度を実現したモデルを用意
- ねじ型接点、チューブ型接点の両方をハウジングに埋め込んだ「デッドフロント」構造により、安全性の確保と短絡防止を実現
- クロム酸塩を含む亜鉛でめっきを施した鋼製ねじを、スズめっきを施した黄銅接点内に取り付け。ねじが「後ろ側に出た」状態で提供されるため、即座に配線可能
- 全製品、UL94V-2 の燃焼性定格に適合。UL94V-0 に準拠した、高温対応バージョンもご用意
- ワイヤ ストップ対応バージョンもご用意
用途
- モータ制御
- 電源
- 通信
- バルブ アクチュエータ
- スパ制御装置
- 照明器具