DEUTSCH 987 航空宇宙および eVTOL 向け高電圧エンジン コネクタ

電気垂直離着陸機(eVTOL)およびハイブリッド航空宇宙システム向けに設計された高電圧エンジン コネクタ。実績ある 983 シリーズの技術に基づき、コロナ放電のない設計を採用し、最高の信頼性を実現。

次世代の高電圧性能

DEUTSCH 987 コネクタ シリーズは、高電圧・大電流エンジン用コネクタの次世代モデルであり、特に新興の eVTOL およびハイブリッド航空宇宙市場向けに設計されています。実績ある 983/EN2997/MIL83723 シリーズ技術を活かした軽量かつ省スペース設計な 987 シリーズは、以下の主要な用途分野において、独自のパワーと性能を発揮します。 

 

モジュラー コネクタ設計のメリット 

システムに必要な電圧、電流、および信号の要件を選択し、同じ 987 ハウジングを活用することで、設計期間の短縮、トレーニングおよびメンテナンスの標準化、そして全体的な信頼性の向上を実現します。今すぐ専門家に相談して、始めましょう。 
 

主な特長と利点

  • 983/EN2997/MIL83723 シリーズ技術に基づく
  • 摩擦腐食および部分放電のない設計
  • モジュール式のアプローチで、複数のオプションをご用意しています:HVIL、90度、気密性など
  • 安全ピンを備えたコンタクト ラッチ機能およびタッチ防止コンタクト
  • 部分放電のない設計
  • 幅広い対応範囲(AWG 22 ~ AWG 5/0 )
  • 圧着、バスバー、またはラグ接続

業界および用途

  1. 航空宇宙および先進的航空モビリティ(eVTOL、ハイブリッド電気航空機)
  2. 商用航空宇宙分野におけるハイブリッドおよび完全電気式システム
  3. 高電圧電力および電気推進
  4. バッテリー システムおよびパワーエレクトロニクス
    • 電気推進システム
    • 防衛分野の電動化(航空、陸上、海軍プラットフォーム)
    • 宇宙、打ち上げ、および先端システム(UAV)
987 コネクタ シリーズのご紹介
Play video
動画(英語)
987 コネクタ シリーズのご紹介
動画(英語)