高速データ センター拡張向けに構築

TE の8 レーン小型フォーム ファクタ プラガブル(OSFP)コネクタおよびケーブル アセンブリは、200 Gbps から最大 1.6T までの総合データ レートに対応し、進化する帯域幅および性能要件に合わせてデータ センター アーキテクチャを拡張可能にします。28G NRZ、56G PAM4、112G PAM4、および 224G PAM4 信号に対応するよう設計された OSFP ソリューションは、現在および将来の高速インターコネクト ニーズに対応する柔軟なプラットフォームを提供します。プラグ内に統合された熱ヒートシンク技術により、TE OSFP 製品は、高いデータ レートで信号の完全性を維持しながら熱管理を支援します。優れた電気性能と幅広いシステム互換性を組み合わせた TE OSFP コネクタおよびケーブル アセンブリは、現在の高密度・高電力ネットワーク環境に向けたバランスの取れたソリューションを提供します。

OSFP 224G 銅ケーブル アセンブリ

DAC / ACC / AEC

TE Connectivity(TE)の次世代 OSFP 224G 銅ケーブル アセンブリは、高速・高密度データ センターおよびクラウド コンピューティング環境の進化するニーズに対応するよう設計されています。
これらのソリューションは、優れた性能、柔軟性、互換性を提供し、最新ネットワーク インフラの高まる要求に対応します。

 

高速・高密度

  • 224 Gbps レーン速度で 1.6 Tbps の総合データ レートを提供し、高密度データ センター用途を支援
  • IEEE 標準の信号性能要件に適合

 

設計の柔軟性

  • ストレート構成およびブレークアウト構成に対応し、設計柔軟性を提供
  • 幅広いワイヤ サイズ(AWG 25 ~ 32)により、高密度ラックでの導入シナリオに柔軟に対応
  • ケーブル内 EEPROM により、プログラマビリティおよび強化された管理機能を提供

 

シームレスな統合とコスト削減

  • 従来および次世代帯域幅ポート機能の両方に対応
  • 高額なアップグレードを必要とせず、既存インフラとのシームレスな統合を支援

 

延長リーチ

  • データ センター ラック内でより長いリーチに対応
    • DAC は最大 1.3 m まで対応可能
    • ACC は範囲を 1.2 m から 2.5 m へ拡張
    • 2.5 m を超える距離には AEC が最適
OSFP
OSFP 224G 銅ケーブル アセンブリ
Play video
動画(英語)
OSFP 224G 銅ケーブル アセンブリ
動画(英語)
リニア リドライバ付き OSFP DAC
Play video
動画(英語)
リニア リドライバ付き OSFP DAC
動画(英語)

OSFP 112G ケージおよびコネクタ

TE の幅広い OSFP 製品ラインナップに新たに加わった OSFP 112G ケージおよびコネクタは、次世代の高密度データ センターやクラウド コンピューティングのデータ転送を支える 8x112G 相互接続ソリューションを提供します。

 

製品の特長

OSFP コネクタ、ケージ、ケーブル アセンブリ製品

  • 200 Gbps(8 x 28G NRZ)から最大 400 Gbps(8 x 56G PAM-4)までの総合データ レートに対応し、112 Gbps PAM-4 へのロードマップも視野に
  • 卓越した熱特性と高速伝送性能
  • 高いポート密度

 

 

 

  • 少ないエアフロ―で最大 15W の熱負荷に対応した設計 
  • 前方から後方、および後方から前方へのエアフロ―に最適化
  • 1RU スイッチ フォーム ファクタで 8 レーン インタフェースのポートを最大 36 個収容可能
  • 0.6 mm ピッチ、計 60 端子の実績あるコネクタ 

 

製品規格

OSFP コネクタ、ケージ、ケーブル アセンブリ製品

ケージ アセンブリ コネクタ
  • 1x1 および 1x4 ケージによってマルチ ポートとシングル ポートの両方の用途をサポート
  • OSFP MSA 仕様に準拠した 8 レーンの高密度コネクタ、フットプリント、および嵌合インタフェース
  • エアフロ―や排出が調整された低コストのステンレス スチール ケージにより、モジュールの冷却と最適なシステム エアフロ―をサポート
  • 0.6 mm ピッチ、計 60 個の実績ある端子
  • 従来と同じように、ベゼルとポート開口部で EMI を封じ込め
  • 端子が 2 列に並んだシンプルで低コストのウェハ設計
  • フラット ロック PCB アセンブリ
  • in-ground 調整によって両面基板接続が可能であり、PCB コストとノイズを低減
  • 56G PAM-4 で実証済み、112G PAM-4 のロードマップにも対応

1x1 ケージ

1x4 ケージ

SMT コネクタ

OSFP - OSFP

OSFP - 2 QSFP

OSFP - 4 QSFP

ケーブル アセンブリ情報

  • OSFP - OSFP ストレート ケーブル
  • OSFP - 2 または 4 QSFP56 ブレークアウト ケーブル
  • OSFP - 8 SFP56 ブレークアウト ケーブル
  • その他のカスタム ケーブル構成も今後提供予定
  • OSFP フォーム ファクタで最大 26 AWG をサポート
  • 3 m の最大ケーブル長において、13.28 GHz で -17.16 dB という IEEE 802.3cd SDD21 の要件に適合

 

各種用途

OSFP コネクタ、ケージ、ケーブル アセンブリ製品