CDFP による PCIe Gen 5/6 をサポート

データ センターには多大な作業負荷があるため、既存のインフラストラクチャに負担がかかって早期のアップグレードが必要になります。したがって、計算、メモリ、ストレージ、ハードウェア アクセラレーションのプールされたリソースを活用するディスアグリゲーテッドで構成可能なアーキテクチャの開発が推進されています。当社の CDFP 技術は、単一ポートで x16 リンク幅を可能にし、拡張して x8 チャネルおよび x4 チャネルをサポートすることもできます。業界が PCIe Gen 5 からの PCIe Gen 6 にアップグレードすることで、コネクタ フットプリントは圧入から表面実装技術 (SMT) に移行します。当社は、通常現在のハイパースケール/クラウド用途に使用されるパッシブ型の銅線ケーブルもご用意しています。

PCIe Gen 5 および PCIe Gen 6 用 CDFP コネクタおよびケーブル アセンブリ

主な利点

PCIe Gen 5/6 用 CDFP インターコネクション

複数の組織に認められた標準およびマルチソース サイズ形状

  • PCI-SIG (Peripheral Component Interconnect Special Interest Group) に選出された PCIe Gen 5 および 6 用の外部 PCIe 配線サイズ形状
  • SNIA (Storage Networking Industry Association) で SFF-TA-1032 規格に規定
  • 大規模なクラウド プロバイダおよび OEM によって堅牢なエコシステムで採用されるサイズ形状

 

PCIe に特化した調整

  • x16、x8、x4 高速レーン数をサポートするサイズ形状
  • 85Ω インピーダンス (公称)
  • 必要なサイドバンド信号を提供

 

柔軟な用途を実現する幅広いラインナップ

  • PCIe Gen 4、5、6 をサポート
  • パッシブ型およびアクティブ型の銅線および光ケーブル ソリューションをサポート
  • 圧入 (PCIe Gen 5) および SMT (PCIe Gen 6) PCB コネクタを実現
  • パネル取付け CDFP ケーブル リセプタクルによってオーバーザボード内部ケーブル接続を実現
  • 標準的なデバイス サイズ形状 (PCIe アドインカード、OCP NIC TSFF、SFF-TA-1034 など) に対応
  • 信号完全性チャネル性能および機械的ケーブル ルーティングを最適化するケーブルの AWG の柔軟性 

x16 - 120 極

x8 - 68 極

x4 - 44 極

x16 - 120 極

x8 - 68 極

x4 - 44 極

対象用途

PCIe Gen 5/6 用 CDFP インターコネクション

  • プール メモリ - JBOM (ジャスト・ア・バンチ・オブ・メモリ)
  • クラスタリング GPU および AI アクセラレータ、およびそれらの CPU ヘッド ノードへの接続 - JBOG (ジャスト・ア・バンチ・オブ・GPU)
  • ストレージ アレイ - JBOD (ジャスト・ア・バンチ・オブ・ディスク) および JBOF (ジャスト・ア・バンチ・オブ・フラッシュ)
  • CXL スイッチングおよびファブリック
  • ディスアグリゲーテッド ネットワーク インタフェース カード (NIC) - JBON (ジャスト・ア・バンチ・オブ・NIC)

400 Gbps を実現する CDFP コネクタおよびケーブル アセンブリ

主な利点と特長:

CDFP インターコネクションが 400 Gbps をサポート

  • レーンあたり最大 28 Gbps の高速なデータ転送により、現行および次世代の Ethernet や PCIe ネットワーク プロトコルに対応
  • 1 つのポート、1 つのケーブル アセンブリ製品で、16 レーンの双方向データ通信を実現
  • 組み立て済みの一体型圧入コネクタおよびケージ設計により、ボードへの配置をワンステップで実現
  • ケーブル出口を 2 つ備え、組み立て時における取り回しの柔軟性が向上
  • 用途に最も適した熱管理およびインタフェース オプションを選択可能
  • カスタムの銅製ケーブル アセンブリ製品をご用意
  1. CDFP コネクタおよびケージ アセンブリ: 400 Gbps プラガブル I/O (英語)

より広い帯域幅とスペース効率を実現するプラガブル I/O ソリューションに対する今日の需要の増大に応えるため、TE Connectivity では、データ センタ・高性能コンピューティング・ストレージ機器・ネットワーク機器などの高速用途向けに、400 ギガビット/秒のプラガブル I/O 製品である CDFP コネクタおよびケージ アセンブリをご紹介します。

最高クラスのポート・帯域幅密度

  • 11 個の CDFP ポートを備えた 1U スイッチで、1 秒あたり 4.4 テラビット以上の帯域幅を実現
  • 16 × 25 Gbps の電気的インタフェース = ポートあたり 400 Gbps
  • 0.75 mm ピッチ、120 接点の 2 列パドル カード インタフェース

現行および次世代の設計に対応

  • 16 TX/RX チャネルを統合する 400 Gbps モジュール・コネクタ・ケージについて規定した、マルチソース アグリーメント (MSA) に完全準拠。
  • MSA では、アクティブ光ケーブル・光トランシーバ・銅線ケーブルをサポートする CDFP コネクタおよびケージ アセンブリ製品について規定。
  • 定義された低電力 (8 ~ 10W) および超低電力 (4 ~ 5W) 形状構成においては、共通のインタフェースを使用。
  • データ センター インターコネクション用の CDFP モジュールは、5 m のダイレクト アタッチ ケーブル、100 m のマルチモード ファイバ、500 m のパラレル シングルモード ファイバ、2 km の二重シングルモード ファイバに対応。
  • TE では、外形 7.9 mm、長さ 2.0 M までの 30AWG CDFP スタイル 2ケーブルを提供
スタイル 1
スタイル 1 はダイレクト アタッチ銅線をサポートし、EMI ガスケットを備えています。
スタイル 2
スタイル 2 はダイレクト アタッチ銅線とアクティブ光モジュールをサポートし、EMI スプリングを備えています。
スタイル 2 ケーブル アセンブリ製品
スタイル 2 ケーブル アセンブリ製品
一般的な PCIe カードに装着された、CDFP スタイル 1 および 2 ケージ
一般的な PCIe カードに装着された、CDFP スタイル 1 および 2 ケージ

用途

高速 CDFP 用

  • ルータ
  • 高性能コンピューティング
  • ストレージ
  • コントローラ カードおよびサーバ
  • NIC カードおよび GPU
     
データ センター
データ センター
ストレージ
ストレージ
スイッチおよびルータ
スイッチおよびルータ
ネットワーク機器
ネットワーク機器
スループット比較