SEACON 電気水中嵌合対応コネクタ
これらのコネクタを使用すると、水面および水中で接続および切断の両方が可能です。当社の水中嵌合可能コネクタは、石油およびガス業界において海洋探鉱、再生可能エネルギー、民生利用で使用されており、水中カメラ、海中通信、ROV システムなどの用途があります。
SEACON の電気ケーブル用水中嵌合対応製品には、以下のものがあります。
-
ALL-WET コネクタ
ALL-WET シリーズでは、丸型 (AW)、分割型 (AW)、フラット型 (FAW)、および小型雌雄同体型 (MAW) の 4 種類のタイプが用意され、最大定格電流 50 A で 2 ~ 54 コンタクト (ケーブルに依存) の広範な構成に対応しており、嵌合圧の定格は最大 20,000 psi となっています。

-
WET-CON コネクタ
このコネクタ シリーズは、最大定格電流 19 A で 1 ~ 16 コンタクト (ケーブルに依存) の広範な構成に対応しており、嵌合圧の定格は最大 20,000 psi となっています。防水/シングル ピン/金属シェル/ハイ パワーおよびイーサネット オプションを取り揃えています。



-
SEA-MATE
SEA-MATE シリーズには、2 ~ 37 コンタクト構成に対応した 4 つのシェル サイズがあります。オイル充填バージョンおよびモールド型バージョンがあり、FITA (現場で取り付け可能 & 試験可能なアセンブリ) 技術を採用したこのコネクタ シリーズは非常に柔軟性に富んでいます。定格圧力は 7,500 psi です。