自動車用小型同軸コネクタ MATE-TX1シリーズ
TE Connectivity (TE) の MATE-TX1コネクタシリーズは、最大7.2GHzまでカバーした無線周波数信号用の小型同軸コネクタです。 MATE-TX1コネクタシリーズは、以下のアドバンテージを持ち、各OEM様のご要求に対応し、あらゆるタイプのRFベース、映像伝送のアプリケーションをサポートします。 MATE-TX1コネクタシリーズは、日系各OEM様のご要求に対応し国内にて開発されたシリーズで、あらゆるタイプのRFベース、映像伝送のアプリケーションをサポートします。 最小挿入損失を達成するデザインにより車両ハーネスデザインの自由度向上に寄与 完全SMT対応による基板設計の自由度向上に寄与 短い基板突出長(嵌合状態含む)により車両の狭いスペースでも使用可能 コネクタサイズを低減しながら良好なロックフィーリング機構を搭載 JASO電線に対応 マニュアルケーブルアッセンブリが可能。様々なハーネスメーカー様で加工が可能
Fullsmt
完全SMT実装により基板背面を有効活用
68%
FAKRA コネクタ(TE)よりも基板突出長(メスコネクタ嵌合時)を小型化
7.2GHz
自動車用途において最大7.2 GHz までカバー
Types of Automotive Coaxial Connector Connections
Features
- 既存のケーブルタイプに対応: 1.5DS/2.5DS と同等の自動車グレード同軸ケーブル
- 良好な嵌合フィーリングとともに嵌合音も確保
- 最大7.2GHzに対応。3GPPの5G規格にも対応
- 高いRF 性能 により多彩なアプリケーションに対応
- 完全SMTにより基板からのコネクタ突出長を削減
- ケーブル中継コネクタの嵌合長も縮小
- マニュアル加工可能なケーブルアッセンブリの加工性
- 主要日系OEM様のスペックに対応
- 用途に応じた多彩なポートフォリオ
Applications
- V2Xアンテナ
- モバイルアンテナ 3G/4G, 5G
- Wi-Fi
- Bluetooth
- GNSS
- デジタルTV
- XMラジオ
- デジタルオーディオ通信
- ディスプレイ接続
- ビューイングカメラ
Supported Protocols
- なし(シールドタイプのみGMSL2の実績あり)