防水型イーサネット コネクタ技術

当社の enetSEAL+ コネクタ製品シリーズは、多機能ディスプレイ、テレマティックス、テレメトリ ユニット、インフォテインメント モジュール、先進運転支援システム(ADAS)、メディア アクセス コントローラなどの用途向けに、堅牢な電線対電線および電線対基板接続を提供し、過酷な環境にも対応します。enetSEAL+ 製品と外部カメラおよび検知モジュールを接続すれば、シングル ペア イーサネット 差動信号伝達通信プロトコルを利用して、オペレータによる状況認識を向上させ、安全性を強化することも可能です。この製品ラインには、防水型パネル開口部を通じた確実な接続を実現するパススルー アダプタも用意されています。

enetSEAL+ イーサネット コネクタ

このコネクタは IEEE 802.3bw(100BASE-T1)通信プロトコルに準拠するシングル ペア 100 Mbp イーサネット 接続をサポートします。このコネクタ システムを使用すると、15 メートルのチャネル長で最大 4 つのインライン接続を確立することにより、1 本の非防水型ツイスト ペア(UTP)ケーブルを通じて 100 Mbps の速度でデータを送受信できます。enetSEAL+ コネクタは、高い振動耐性と長期にわたる信頼性を確保するため、業界で認められた TE の MCON 1.2 クリーン ボディ(CB)端子システムを利用しています。

過酷な環境でも商用車の現場メンテナンスを行うことができます。

UTP

AWG 20 ~ 22 のジャケット付き非防水型ツイスト ペア ケーブルをサポート

MCON

定評のある MCON 1.2 CB 端子設計を利用

製品の特長

  • 最大 100 Mbps 全二重
  • IEEE 802.3bw(100BASE-T1)に準拠
  • IP67、IP69K、USCAR2(バックシェル付きの場合)等級の防塵防水性能
  • 温度範囲:-40°C ~ +125°C
  • PoDL クラス 3 – 48 V
  • 二次ロック機能を搭載
  • 複数のキーイング オプション
enetSEAL+

用途

enetSEAL+ イーサネット コネクタは、車両のキャビンやシャーシ内で使用できます。

 

キャビン内用途: シャシーの用途: 
  • ネットワーク バックボーン 100/1000BASE-T1
  • カメラ
  • ディスプレイ
  • テレメトリ ユニット
  • レーダ/LiDAR
  • ゲートウェイ/スイッチ
  • カメラ
  • テレメトリ ユニット
  • レーダ/LiDAR
  • ディスプレイ
  • ゲートウェイ/スイッチ
  • 防水型コントローラ

サポートされているプロトコル

  • 100BASE-T1
  • BroadR-Reach 規格
enetSEAL+ イーサネット コネクタ
Play video
動画(英語)
enetSEAL+ イーサネット コネクタ
動画(英語)
コネクティビティの専門家の助力を得る
産業車両および商用車内のデータ接続の設計に関する重要な考慮事項

当社が幅広く提供するコネクテッド トランスポーテーション向けコネクタ製品をご覧ください