車両の安全拘束システムに対応したケーブル アセンブリ

最も必要とされる場面で信頼性を提供します。TE のスクイブ ケーブル ソリューションは、エアバッグなどの車両用安全拘束システムに対応した設計機能を提供します。

安全が第一です。 TE では、高度な車両用の安全拘束システムに対応したスクイブ ケーブル アセンブリを幅広く提供しています。このアセンブリは最小で 11 mm から用意されており、安全拘束システムでの AC または DC 配線に対応した AKII 製品の完成されたポートフォリオにより、汎用のインタフェースを実現しています。当社のケーブル アセンブリは、ピグテール生産用の全自動製造または完成されたエアバッグ モジュール ケーブル アセンブリ用の半自動製造に対応しており、このような安全性にとって不可欠な用途で高い信頼性を提供します。

特徴: 車両の安全拘束システム

ケーブル アセンブリ

  • AKII 90º および 180º、2 ウェイおよび 3 ウェイ
  • 11.0 mm 90° および 180° 汎用スクイブ
  • AKI 11.0 mm 90° ロック可能スクイブ
  • 10.0 mm ジャケット ケーブル スクイブ
  • クリンプ端子
  • –40 °C から +90 °C (+120 °C)

利点

  • フレキシブルな製造コンセプトにより、大量および少量の混在が可能
  • 自動車業界向けコネクタおよび端子のリード サプライヤーとして、当社コンポーネントとケーブル アセンブリの設計上の相乗効果を活用
  • 試作品サンプル
  • 完全認定済みの試験および検証ラボラトリ
  • アプリケーション ツーリング
  • 全生産プロセスに対応した最適化されたサプライ チェーン