シームレスな電力制御

当社の堅牢で信頼性に富んだ KISSLING パワー リレーは、厳しい使用環境に耐えることを目的に設計されており、過酷な条件下で確実な稼働を約束します。これらのリレーはインダストリアル用途と商用用途に特化して設計され、風雨への極端な曝露に耐えるように環境シールされているほか、大電力回路のシームレスな制御でガス充填を必要としません。

KISSLING のウェビナー
ウェビナー - 車両への電力供給を安全に制御する方法。3 月 21 日午後 2 時 (西ヨーロッパ時間)

KISSLING シリーズ 31

インテリジェント設計

シリーズ 31

当社の KISSLING パワー リレーは、多彩な定格電圧と定格電流の製品を用意し、あらゆる要件のシステムとか色に適語できる品揃えを誇りますが、その中でもシリーズ 31 のパワー リレーは、卓越した機能性と汎用性を目指して高水準のインテリジェンスで設計されています。

機械的にも電気的にも同等品質のスイッチ特性で設計された KISSLING 双安定シリーズ 31 リレーは、コイルを電気的にパルスから保護する機能および ECU との直接接続向けの低エネルギー スイッチ入力も特徴としています。また、電源が失われた場合にフェールセーフで給電を遮断する「エネルギー」機能もオプションで用意しています。
  
このほかの重要な利点として、ENERGY モデルは 2 本のピンによるコイル制御機能を備えていることが挙げられます。この機能により、単安定リレーに起因する電力流出が問題となる用途で、単安定リレーをそのままこのリレーに置き換えることができます。
 
これらの電気的機能をリレーに直接組み込むことで、車両自体の周辺回路とコストを削減できるだけでなく、重要なスイッチング用途で高い水準の安全性を実現することもできます。
 

1000 A

最大連続電流

200K

全電流負荷時のスイッチング サイクル数

+85°C

最高使用温度

大電力回路のシームレスな制御

KISSLING パワー リレー

当社の KISSLING パワー リレーは、IP67 規格と IP6K9K 規格に十分に適合するテクノロジーにより、湿度、圧力、衝撃、振動、汚損が激しい環境に対応する堅牢な設計を採用しているので、きわめて要求が厳しい用途に採用されています。建設や農業などの商用トランスポーテーションから、トラック、航空機、地上支援機器の吊り上げまで、KISSLING パワー リレーは実際の産業現場で実績を積んできています。 


過酷な動作条件下で長寿命を実現するために、KISSLING パワー リレーはガス充填を必要としない設計を採用し、長期間の使用による性能の劣化を排除しています。また、オプションで補助接点が用意されているので、個々の要件に適合するようにパワー リレーの構成を最適化できます。 

お客様が得られる利点

KISSLING パワー リレー

  • 電圧 DC 12 ~ 250 V、連続電流 50 ~ 1,000 A の用途で使用可能 
  • ガスを充填せずに IP67 と IP6K9K のシーリングを実現するテクノロジー
  • シリーズ 31 によるオンボード制御回路
  • 全電流負荷で最大 200,000 回のスイッチング サイクル数
  • 最大 200 万回の機械寿命 

グローバルなネットワーク

「ワンストップ」サプライヤである当社は、信用を勝ち得ている KISSLING パワー リレーをいつでもどこでも確実に供給できます。このような不可欠な構成部品を社内で設計製造するだけではなく、広大な販売ネットワークを通じて世界中で効率的に販売しています。したがって、必要なときにはいつでも当社にお任せください。 

KISSLING - パワー リレー
Play video
産業用途および商業用途向けに設計された TE の KISSLING パワー リレーは、堅牢性と信頼性に優れ、環境的に密閉されており、厳しい条件下での大電力回路のシームレスな制御を保証します。
KISSLING - パワー リレー
産業用途および商業用途向けに設計された TE の KISSLING パワー リレーは、堅牢性と信頼性に優れ、環境的に密閉されており、厳しい条件下での大電力回路のシームレスな制御を保証します。