KISSLING によるカスタマイズ ソリューションと顧客別ソリューション

TE Connectivity の KISSLING ブランドは、技術イノベーションと画期的なスイッチング ソリューション開発のパイオニアとして認識されています。当社の強みは、標準的な製品ではその限界を超えてしまう用途に対応できる、特殊なカスタム ソリューションの開発です。特定用途の慎重な分析 (必要に応じてこの分析は現場でお客様と共に実施が可能) により、当社は費用対効果に優れ、お客様の要件に適合する最適なソリューションを提案できます。

KISSLING ブランドでは、製造プロセスにおける高度な垂直統合に加えて、製造とエンジニアリングとの密接な相互作用を常に行っています。 これにより、最新の技術によるモデル化、試作品製作、加工、および企業内試験が可能となり、最終的には信頼性に優れた品質と迅速な結果をお客様に提供できます。迅速な試作品製作および早期のサンプル製造から連続生産に至るまで、

当社は製品開発だけでなく付随する手順の計画も実行し、製品開発に伴う一切の必要かつ適切な監査および認定についても支援します。 当社の内部要件は、DIN EN ISO 9001、AS9100、MIL-R-6106、ISO/TS 16949 および DIN EN ISO 14001 などのさまざまな製造規格と工業規格に従って設定されます。

お客様との密接な連携

当社の現代的なラボ試験機器を使用することで、当社は次の目的においてお客様を支援できます。

  • 環境試験: 衝撃および振動/気候および温度/衝撃、振動、温度、および気候の組み合わせ/シーリング
  • ライフサイクル試験: 機械的寿命 I 電気的寿命
  • 安全性試験: 電気的強度/絶縁性試験
  • EMC 試験: すべての試験は国際的に有効な規格や顧客仕様に準拠しています。

製品群

車両用配電モジュール

車両用配電モジュール

  • PCB 基板 + コンポーネント
  • 車両 (可動機器、バスなど) で使用する配電システム
  • 多数の拡張機能 (追加機能)
  • 小量から中量の場合でもカスタマイズ可能で経済的なソリューション
  • 特殊車両向けに最適化済み
 

 

データシートをダウンロード

 

パワー PCB アセンブリ & サブシステム

パワー PCB アセンブリ & サブシステム

  • ディスクリート配線をパワー PCB に交換することで、複雑な配線状況にもより適切に対応
  • スペースを節約。 コストを削減。再作業率の減少。
  • 組み立て時間 (最終的な車両組み立て) の最短化 & 品質の改善
  • 300 A までの連続電流に対応する PCB ソリューション
  • 包括的な設計、製造およびサブシステム アセンブリ サービスを利用可能

 

データシートをダウンロード

カスタム リレー & スイッチ

カスタム リレー & スイッチ

  • 既存の製品からの派生も新しい設計も可能 
  • 機械的特性と電気的特性のカスタマイズが可能
  • 極端な動作条件に適した特殊な設計が当社の強みです
  • 経済的なソリューション - 小規模の専門ソリューションにも対応

 

データシートをダウンロード