当社の First Sensor 製品は、過酷な状況でもきわめて精度が高く、正確、長期持続的、かつ耐久性に優れたセンシング ソリューションを提供します。 工場環境内の産業オートメーションや医療施設での患者監視から、自動車向けのインテリジェントな技術まで、これらのセンサは特定の機能の性能に関する有益なデータを収集するための基礎的な要素となり、利害関係者はそれらのデータを基に運用プロセスや製品の生産を必要に応じて調整できます。重要な要因を監視・測定するこれらのセンシング技術は、その応用分野における品質、経済性、安全性に決定的な影響を与えます。センサ技術の世界的リーダとして当社が最優先に取り組んでいるのは、高品質の製造です。これは幅広いセンサ技術の設計・生産プロセスに組み込まれています。医療に関する技術やツールは患者の健康にとってきわめて重要であるため、First Sensor 医療用センサは EN ISO 13485 認証を取得し、医療機器に求められる厳格な要件に準拠しています。さらに、自動車業界においては、特定の品質基準に合わせてセンシング技術を構築する必要があります。したがって、カスタマイズされた自動車用センサはすべて、自動車業界の品質管理システムである ISO/TS 16949 に準拠して開発されています。他のセンサ メーカと一線を画する当社の強みは、自社のセンサを特定の用途や市場に適応させて最適化する技術と能力、そしてそれらを成し遂げてきた経験です。当社は特別な技術的専門知識を持っており、包括的なコンサルティング サービスや中核領域向けのカスタマイズされた高品質な製品を提供する力があります。産業、医療、モビリティ分野向けの当社のセンサ技術をぜひご覧ください。