ヘビーデューティー用途向けコネクタ
当社の AMP コネクタ製品群は、不稼働時間を最小限に抑え、最大限の性能を引き出します。これらのコネクタは高度な環境条件向けに設計され、優れた耐振動性、耐熱性、高度なシーリング技術を提供します。お客様の各車両に円滑な稼働を維持できます。各シリーズをクリックして部品情報をご覧になり、当社の包括的な製品群をご確認ください。各 AMP コネクタは LADD e コマースで入手できます。
産業車両と商用車向け AMP コネクタ
当社の AMP コネクタは、車両に最大限の稼働時間と継続的な稼働を実現します。
- AMPSEAL 16: オフロード、重機、要求の厳しい用途に適しています。過酷な環境で優れた耐久性を発揮します。
- LEAVYSEAL: 過酷な作業向けに設計されたヘビー デューティー コネクタであり、産業機械や要求の厳しいトランスポーテーション用途に最適なソリューションです。
- ヘビー デューティー防水型コネクタ シリーズ: 堅牢で信頼性に優れたコネクタであり、さまざまな産業車両と商用車の用途で安全な防水接続を提供します。
- AMPSEAL: 高い汎用性を備え、さまざまな産業車両と商用車の用途で信頼性に優れた環境シーリングを提供するシリーズです。
- SUPERSEAL 1.0 コネクタと SUPERSEAL Proコネクタ: 空間が限られた環境で信頼性に優れた接続を必要とする用途に向けた小型化ソリューションです。