要求の厳しい用途に対応するパワーと柔軟性
TE HYP8 8,200 psi (56,540 kPa) 油圧工具システムおよび HYP10 10,000 (68,950 kPa) 油圧工具システムは、最大 33 トンの圧着力を必要とするワイヤ サイズを圧着するために設計されています。当社の基本的な油圧工具システムでは、ポンプ、ホース (すべての構成で、数通りの長さをご用意)、クリンプ ヘッド、クリンプ ダイが必要です。固定された場所での圧着には、110 V または 220 V 電動式油圧ポンプ (オプションでリモート ハンドコントロールを装備可能) または手動のフットおよびハンド油圧ポンプからお選びいただけます。携帯性を特に重視される場合は、10,000 psi 手持ち式ピストル グリップ圧着ツールと充電式バッテリーを組み合わせると効果的です。または、10,000 psi のクリンプ ヘッドに場所を問わずに電力を供給するには、持ち運び可能なバッテリー式油圧ユニットをお買い求めください。
33
トン (最大)、シャンク ダイ使用時の圧着力
14
トン (最大)、U ダイ使用時の圧着力
HYP8 油圧式電動圧着工具
8,200 psi (56,540 kPa)
- 8,200 psi 油圧システム ポンプおよびクリンプ ヘッド
 - 固定された場所での圧着に対応する電動・手動油圧ポンプ
 - シャンク ダイに適合する 8,200 psi クリンプ ヘッド、最大 33 トンの圧着力を必要とするワイヤ サイズに対応
 - 1 インチおよび 1.5 インチの U ダイ クリンプ ヘッド ストローク
 - U ダイ用充電式バッテリーを搭載した手持ち式ピストル グリップ ツール
 - どちらの油圧システムにも、#8 から #2 の SOLISTRAND 端子の圧着に対応する一体型ヘッド/ダイが用意されています。また、U ダイおよびシャンク ダイ セットの両方に対応する手動の手持ち式油圧ツールもご利用いただけます。
 - 注: 10,000 psi 油圧ポンプには 8,200 psi クリンプ ヘッドとの互換性はありません。8,200 psi 油圧ポンプには 10,000 クリンプ ヘッドとの互換性はありません。
 
HYP10 油圧式電動圧着工具
10,000 psi (68,950 kPa)
- 10,000 psi 油圧システム ポンプおよびクリンプ ヘッド
 - 固定された場所での圧着に対応する電動・手動油圧ポンプ
 - シャンク ダイに適合する 10,000 psi クリンプ ヘッド、最大 33 トンの圧着力を必要とするワイヤ サイズに対応
 - U ダイに適合する 10,000 psi クリンプ ヘッド、最大 14 トンの圧着力を必要とするワイヤ サイズに対応
 - 10,000 psi 油圧システムには、3 種類のミディアム デューティー向けダイ クリンプ ヘッドと 1 種類のヘビー デューティー向け U ダイ クリンプ ヘッドがあります。U ダイ クリンプ ヘッドは、それぞれ 1 インチ (25 mm) と 1.5 インチ (38 mm) ストロークの 2 種類です。
 - U ダイ用充電式バッテリーを搭載した手持ち式ピストル グリップ ツール
 - 10,000 psi クリンプ ヘッド用携帯型バッテリー駆動油圧ポンプ
 - #8 から #2 の SOLISTRAND 端子の圧着に対応する一体型ヘッド/ダイが用意されています。また、U ダイおよびシャンク ダイ セットの両方に対応する手動の手持ち式油圧ツールもご利用いただけます。
 - 注: 10,000 psi 油圧ポンプには 8,200 psi クリンプ ヘッドとの互換性はありません。8,200 psi 油圧ポンプには 10,000 クリンプ ヘッドとの互換性はありません。