コネクタの高さ :
47.63 mm [ 1.875 in ]
-
製品長さ :
41.53 mm [ 1.635 in ]
-
製品幅 :
50.8 mm [ 2 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.35 – 2.69 mm [ .053 – .106 in ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
-
IP 定格 :
IP67
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。