コネクタの高さ :
48.5 mm [ 1.909 in ]
-
製品長さ :
81 mm [ 3.189 in ]
-
製品幅 :
38.9 mm [ 1.532 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 (mm):
1.55 – 2.41, 1.55 – 3.05
-
適合する絶縁直径範囲 (in):
.061 – .12, .061 – .095
-
列間スペーシング (mm):
3.5, 10.85, 11.35
-
列間スペーシング (in):
.138, .427, .447
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
未試験
-
認証/規格製品に適合 :
SAE J2030
-
IP 定格 :
IP68, IP6K9K
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。