コネクタの高さ :
58.7 mm [ 2.31 in ]
-
製品長さ :
50.8 mm [ 2 in ]
-
製品幅 :
47.6 mm [ 1.87 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.4 – 3.8 mm [ .055 – .15 in ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
IP 定格 :
IP67
実装の特徴
-
実装方法 :
パッケージ
-
パッケージ数量 :
120
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。