CRSM-84/20-870(B25)
≤ 1 kV, Sleeve, 68 mm [2.677 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
CRSM-84/20-870(B25)
≤ 1 kV, Sleeve, 68 mm [2.677 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
- 型番: F20283-000
- 製品説明: CRSM-84/20-870(B25)
- エイリアスNo:
1-1201556-8
-
電圧クラス (kV):
≤ 1
-
熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ :
スリーブ
-
対応しているケーブル径 (最大) :
68 mm [ 2.677 in ]
-
対応しているケーブル径 (最小) :
24 mm [ .944 in ]
-
燃焼性性能 :
非難燃性
すべての特徴を見る