47.3 mm [ 1.86 in ]
-
製品長さ :
27.1 mm [ 1.07 in ]
-
製品幅 :
26.9 mm [ 1.06 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
3.4 – 4.3 mm [ .134 – .17 in ]
-
列間スペーシング :
10.2 mm [ .4 in ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
認証/規格製品に適合 :
SAE J2030
-
IP 定格 :
IP68 | IP6K9K
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。