24.9 mm [ .98 in ]
-
製品長さ :
40.4 mm [ 1.59 in ]
-
製品幅 :
22.2 mm [ .874 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
2.23 – 3.68 mm [ .088 – .145 in ]
-
列間スペーシング :
4.45 mm [ .175 in ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL-94 標準による 12 mm 燃焼試験
-
認証/規格製品に適合 :
SAE J2030
-
IP 定格 :
IP68 | IP6K9K
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。