コネクタの高さ :
                                        24.6 mm [ .968 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        製品長さ :
                                        40.67 mm [ 1.601 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        製品幅 :
                                        20.23 mm [ .796 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        適合する絶縁直径範囲 :
                                        2.23 – 3.68 mm [ .088 – .145 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    業界スタンダード
                    
                        - 
                                    
                                        UL 難燃性グレード :
                                        UL-94 標準による 12 mm 燃焼試験
                                    
  
                            - 
                                    
                                        認証/規格製品に適合 :
                                        SAE J2030
                                    
  
                            - 
                                    
                                        IP 定格 :
                                        IP68 | IP6K9K
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。