15.77 mm [ .621 in ]
-
製品長さ :
28.4 mm [ 1.118 in ]
-
製品幅 :
15.01 mm [ .591 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
2.23 – 3.68 mm [ .087 – .144 in ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL-94 標準による 12 mm 燃焼試験
-
認証/規格製品に適合 :
SAE J2030
-
IP 定格 :
IP68 | IP6K9K
実装の特徴
-
実装方法 :
Box
-
パッケージ数量 :
1800
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。