構成の特徴
-
ブランク キャビティ位置 :
1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
-
極数 :
12
-
列数 :
2
寸法
-
コネクタの高さ :
40.56 mm [ 1.597 in ]
-
製品長さ :
33.48 mm [ 1.318 in ]
-
製品幅 :
20.83 mm [ .82 in ]
-
列間スペーシング :
9.12 mm [ .359 in ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL-94 標準による 12 mm 燃焼試験
-
認証/規格製品に適合 :
SAE J2030
-
IP 定格 :
IP68, IP6K9K
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。