コネクタの高さ :
                                        36.06 mm [ 1.421 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        製品長さ :
                                        41.73 mm [ 1.643 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        製品幅 :
                                        103.99 mm [ 4.094 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        列間スペーシング :
                                        5.49 mm [ .216 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    業界スタンダード
                    
                        - 
                                    
                                        UL 難燃性グレード :
                                        UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
                                    
  
                            - 
                                    
                                        認証/規格製品に適合 :
                                        SAE J2030
                                    
  
                            - 
                                    
                                        IP 定格 :
                                        IP68 | IP6K9K
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。