電気的特性
-
公称電圧アーキテクチャ (V):
12 | 24
-
定格電圧 (最大) (VDC):
250
-
定格電圧 (最大) (VAC):
250
-
動作電圧 (VDC):
250
-
動作電圧 (VAC):
250
寸法
-
コネクタ長 :
36.32 mm [ 1.43 in ]
-
PCB からのプロファイル高さ :
50.42 mm [ 1.985 in ]
-
基板厚 (推奨) :
.78 – 2.36 mm [ .031 – .093 in ]
-
コネクタ幅 :
74.42 mm [ 2.93 in ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
IP 定格 :
未試験
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。