CRSM-107/29-1000(B5)
≤ 1 kV, Sleeve, 86 mm [3.385 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
CRSM-107/29-1000(B5)
≤ 1 kV, Sleeve, 86 mm [3.385 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps
- 型番: D02250-000
- 製品説明: CRSM-107/29-1000(B5)
- エイリアスNo:
9-1200530-1
-
電圧クラス (kV):
≤ 1
-
熱収縮ラップラウンドチューブの製品タイプ :
スリーブ
-
対応しているケーブル径 (最大) :
86 mm [ 3.385 in ]
-
対応しているケーブル径 (最小) :
32 mm [ 1.259 in ]
-
燃焼性性能 :
非難燃性
すべての特徴を見る