この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 配線ダクト製品タイプ  配線ダクト

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー

  • 一次製品の材料  PC-ABS

寸法

  • 製品高さ (mm) 30 | 40 | 60 | 80

  • 製品高さ (in) 1.181 | 1.575 | 2.362 | 3.15

  • 製品長さ  2000 mm [ 78.74 in ]

  • 製品幅 (mm) 25 | 40 | 60 | 80

  • 製品幅 (in) .984 | 1.575 | 2.362 | 3.15

使用条件

  • 使用温度範囲  -25 – 90 °C [ -13 – 194 °F ]

実装の特徴

  • パッケージ数量  10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 46 | 50

関連資料