この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 配線ダクト製品タイプ  配線ダクト カバー

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー

  • 一次製品の材料  PVC

寸法

  • 製品高さ (mm) 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.3

  • 製品高さ (in) .339 | .35 | .358 | .366

  • 製品長さ  2000 mm [ 78.74 in ]

  • 製品幅 (mm) 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120

  • 製品幅 (in) .984 | 1.575 | 2.362 | 3.15 | 3.937 | 4.724

使用条件

  • 使用温度範囲  -5 – 60 °C [ 23 – 140 °F ]

実装の特徴

  • パッケージ数量  3 | 4 | 8

関連資料