製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リレーおよびコンタクタのタイプ
汎用パワー リレー
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴
UL コイル絶縁クラス F
-
極の端子数
1
-
接点配置
1 フォーム C SPDT-CO
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A)
6
-
端子の制限連続電流 (A)
10
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
100mA @ 12V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
400
-
端子の制限短時間電流 (A)
6
-
端子の制限投入電流 (A)
10
-
端子の定格電流 (A)
6
-
コイル定格電圧 (VDC)
4.5 | 5 | 12 | 18 | 21 | 24 | 48 | 60
-
端子の定格電圧 (VAC)
250
-
コイル電力定格 DC (W)
.17
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
4000
ボディの特徴
-
製品重量
6 g [ .212 oz ]
-
エンクロージャのタイプ
耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能
結線の特徴
-
主結線およびコネクタのタイプ
はんだピン | ソケット ピン
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
はんだピン | ソケット ピン
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ
ソケット マウント | ボード マウント
寸法
-
製品幅
5 mm [ .197 in ]
-
製品高さ
15 mm [ .59 in ]
-
製品長さ
28 mm [ 1.102 in ]
使用条件
-
環境気温 (最大)
85 °C [ 185 °F ]
その他
-
高さのクラス (メカニカル)
>14 – ≤16 mm [ >.551 – ≤.63 in ]
-
長さのクラス (メカニカル)
>22 – ≤33 mm [ >.866 – ≤1.299 in ]
-
幅のクラス (メカニカル)
≤7 mm [ ≤.276 in ]