この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フィルタリング要件  フィルタ付き

  • 出力結線のタイプ  PCB マウント

  • Modular Jack Filter Type  Discrete Magnetic Filter | Discrete Magnetic Filter Power over Ethernet

構成の特徴

  • PCB マウント向き  ライトアングル

  • 装着済みポジション数  12 | 16 | 24 | 40 | 48

信号特性

  • データ レート (Gb/s) .01 | .1 | 1

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .72

  • PCB 端子結線面のめっき材料  錫

  • 端子嵌合面のめっき仕様  スズ (Sn) | ニッケル (Ni)

  • 端子のベース材質  Copper-clad Steel | りん青銅

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm) 1.27 | 4

  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µin) 50 | 157.48

結線の特徴

  • 結線ポストとテールの長さ  3.2 mm [ .126 in ]

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント | スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの色  黒

  • ハウジングの材料  Liquid Crystal Polymer (LCP) | PF2A5-151J

  • 嵌合エントリの位置  サイド | ボトム

  • ピッチ (mm) 1.02 | 1.27 | 2

  • ピッチ (in) .04 | .05 | .079

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 105 | -40 – 85

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 185 | -40 – 221

動作/用途

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Reel | Tube

関連資料

データ シート/カタログ ページ