この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  圧着

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 42

ボディの特徴

  • 対応している導線材料  アルミニウム

  • 一次製品の材料  アルミニウム

端子の特徴

  • 圧着タイプ  深い刻み目圧着

寸法

  • バレルの内径 (mm) 5.5 | 6.5 | 8 | 9 | 11 | 12.5 | 13.7 | 15.5 | 17 | 19 | 19.5 | 23.3 | 26 | 29.1 | 32.5 | 42 | 45.5

  • バレルの内径 (in) .216 | .255 | .314 | .354 | .433 | .492 | .539 | .61 | .669 | .748 | .767 | .917 | 1.02 | 1.14 | 1.27 | 1.65 | 1.79

  • バレルの外径 (mm) 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 47 | 60 | 65

  • バレルの外径 (in) .629 | .787 | .984 | 1.25 | 1.57 | 1.85 | 2.36 | 2.55

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 1/0 – 2/0 | 1/0 – 250 | 1/0 – 3/0 | 1/0 – 300 | 1000 – 1000 | 1243 – 1243 | 1973 – 1973 | 2/0 – 2/0 | 2/0 – 3/0 | 2/0 – 300 | 2/0 – 500 | 2 – 1/0 | 2 – 2 | 2 – 2/0 | 2 – 3/0 | 2 – 300 | 2368 – 2368 | 250 – 250 | 250 – 300 | 250 – 500 | 3/0 – 3/0 | 3/0 – 300 | 3/0 – 500 | 300 – 300 | 300 – 450 | 300 – 500 | 350 – 350 | 4 – 1/0 | 4 – 3/0 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 800 – 800

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 16 | 25 – 50 | 25 – 95 | 25 | 35 – 50 | 35 – 95 | 35 – 150 | 35 – 70 | 35 | 50 – 150 | 50 | 50 – 95 | 50 – 120 | 50 – 70 | 70 – 150 | 70 – 240 | 70 – 95 | 70 | 95 – 240 | 95 – 150 | 95 | 120 – 240 | 120 | 120 – 150 | 150 – 185 | 150 – 240 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1200

動作/用途

  • 圧縮コネクタ製品タイプ  スリーブ

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  IEC 61238-1 Class A | NFC 63-061 Class A 要件適合設計

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア | 中国 | 欧州、中東、アフリカ地域

関連資料

データ シート/カタログ ページ