製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
対応している導線材料
アルミニウム
-
一次製品の材料
アルミニウム
-
グローブ端子の材料
アルミニウム
寸法
-
バレルの内径 (mm)
8 | 9 | 11 | 12.5 | 13.7 | 15.5 | 17 | 19.5 | 23.3 | 26 | 32.5 | 45.5
-
バレルの内径 (in)
.314 | .354 | .433 | .492 | .539 | .61 | .669 | .767 | .917 | 1.02 | 1.27 | 1.79
-
バレルの外径 (mm)
16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45.5 | 47
-
バレルの外径 (in)
.629 | .787 | .984 | 1.25 | 1.57 | 1.79 | 1.85
-
グローブ穴の直径
13 | 16 | 16.5
-
対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil)
1/0 – 1/0 | 1243 – 1243 | 2/0 – 2/0 | 2 – 2 | 2368 – 2368 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 350 – 350 | 500 – 500 | 600 – 600 | 800 – 800
-
対応している導線の断面の許容範囲 (mm²)
35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 630 | 1200
動作/用途
-
電力コンポーネントの用途のタイプ
屋内 | 屋外
-
圧縮コネクタ製品タイプ
端子ラグ
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
IEC 61238-1 Class A | NFC 63-061 Class A 要件適合設計