この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

55xxN Bluetooth® Low Energy モデルおよび 59xxN LoRaWAN モデルのワイヤレス湿度センサ は、有線システムの設置コストが障壁となる工場エリアにおいて、状態基準保全を拡張するためのシンプルで信頼性の高い手段を提供し、既存のプロセス制御システムや情報システムでデータを利用可能にします。

特長

  • 耐腐食性を確保するため、湿度センサをプラスチック製ハウジングに収納したコンパクト設計
  • 湿度動作範囲:0 % ~ 100 % RH
  • 相対湿度精度:標準 ±5 % RH(25 ℃、RH 55 % の場合) 
  • 統合センサ温度出力精度:±0.8 ℃ @ 25 ℃
  • 環境条件およびデータ送信間隔により、最大 8 年の電池寿命
  • リチウム一次電池 3.6 V / 2.1 Ah をセンサに付属

主な仕様

  • ワイヤレス湿度・温度センサ
  • 状態監視向けに設計
  • 耐候性(IP66/IP67)
  • 爆発性雰囲気 ATEX/IECEx 認証取得済み、北米 HazLoc 認証申請中
  • FCC / IC / CE / RED 認証取得済み
  • プログラムおよび設定が可能
  • -30 ℃ ~ 75 ℃ の広い動作温度範囲
  • 50 g の衝撃 / 5 g の振動に耐える堅牢な構造

用途

注文情報

本質安全モデル

本装置は、注文時にモデル コード「EX」を選択した場合に本質安全として認証されます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 湿度センサ製品タイプ  ワイヤレス

信号特性

  • 周波数帯域 (MHz) 863 – 870 | 2400

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

  • 動作湿度範囲 (%RH) 0 – 100

  • 精度 (%RH) ±5

業界スタンダード

  • 危険区域承認  本質的に安全

  • 通信プロトコル  Bluetooth | LoRaWAN

関連資料
利用できるドキュメントはありません。