この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 脚部のスタイル  J スタイル | ガル ウィング | スルー ホール

  • スイッチ コネクタのタイプ  はんだ

  • アクチュエータのタイプ  スタッファ (プランジャー スタイル)

  • 照光  なし

  • アクチュエータのスタイル  トップ アクチュエータ | 拡張、サイド アクチュエータ

構成の特徴

  • スイッチのフィードバックのタイプ  ノンタクト

  • ESD 接地端子  なし

  • ギャング  なし

  • 動作機能  オフ (オン)

  • アクチュエータの数  単一

  • 構成(Pole-Throw)  単極 - 単投

  • サポート ブラケット  なし

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 24

ボディの特徴

  • カバーの材質  PBT GF | ステンレス鋼 | 鋼 | 錫めっき鋼

  • アクチュエータの向き  サイド | トップ

  • アクチュエータのプロファイル  拡張

  • ケースの色  グレー | 茶 | 黒

  • ケースの材質  LCP | PA6T | PA9T | PBT | PPA | PPS

  • アクチュエータの材質  Liquid Crystal Polymer (LCP) | PA6T | PA9T | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polyphthalamide (PPA) | シリコン ゴム

  • 製品の向き  ライトアングル | 垂直

  • アクチュエータの色  アンバ | オレンジ | グレー | 白 | 緑 | 茶 | 赤 | 青 | 黄 | 黒

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (mA) 50

  • スイッチ端子のめっき材料  銀

  • 端子のベース材質  PBSR | ステンレス鋼

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント | スルー ホール - はんだ付け

ハウジングの特徴

  • ロー プロファイル  いいえ | はい

寸法

  • 製品長さ (mm) 3 | 4.5 | 6 | 6.2 | 6.45 | 7.1 | 8

  • 製品長さ (in) .118 | .177 | .236 | .244 | .253 | .279 | .314

  • 製品幅 (mm) 2 | 3.65 | 6 | 6.2 | 6.35 | 6.45 | 8 | 8.5

  • 製品幅 (in) .078 | .143 | .236 | .244 | .25 | .253 | .314 | .334

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

動作/用途

  • Operating Force Range (g) 100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 260 | 280 | 500

  • Operating Force Range (g) 100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 260 | 280 | 500

  • Operating Force Range (oz) 3.527 | 5.644 | 6.349 | 7.055 | 8.818 | 9.171 | 9.87 – 17.63 | 17.63

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

実装の特徴

  • 実装方法  Reel | ポリ バッグ | ラジアル テープ

関連資料

データ シート/カタログ ページ