この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE Connectivity のオフロード ターボ速度センサは、商用車やオフハイウェイ車用に設計されており、エンジン効率と環境性能を向上させるうえで重要なツールです。 この高度なセンサにより、ターボ速度信号のリアルタイム処理が可能になり、ECU はターボチャージャの全回転数範囲にアクセスして、安全マージンの制限なしに幅広い回転数スペクトルを効果的に利用できます。この機能により正確なターボ制御を確保し、最も効率的な範囲で運転を最適化するとともに必要に応じて性能を向上させることで、CO2 と NOx の排出量を削減します。

主な特長

  • ステンレス鋼製ねじ山付きハウジング
  • 耐熱セラミック ポッティング
  • PTFE ケーブル
  • アナログ出力

用途

  • 商用トラック
  • 採掘および建設機器
  • 発電セット
horizontal-row

高耐熱性

セラミック ポッティング付きのステンレス鋼製ハウジングにより、センサ ヘッドは最大 300°C の温度で連続して動作できます。この耐久性により、高温環境下でも信頼性の高い性能が保証されます。

実績のある信頼性

TE のターボ速度センサは市場で 20 年以上の歴史があり、堅牢性と信頼性において非常に高い評価を確立しています。業界におけるこの長年の存在感と確かな実績は、その信頼性と卓越した性能を示しています。

カスタマイズの柔軟性

このセンサは高度にカスタマイズできるため、多様なシステム要件を満たすようにカスタマイズでき、さまざまな車両モデルへのシームレスな統合を保証します。

horizontal bar

お問い合わせ

TE では、自動車工学において正確かつ高品質なセンサが果たす重要な役割を理解しています。当社のソリューションは、高度なエンジニアリング能力と産業用途の知識に基づいて開発されており、最も要求の厳しい技術要件に対応できるようにカスタマイズされています。世界中で、迅速なサービスと既存システムへのシームレスな統合を保証します。性能と信頼性の両方を実現するセンサをお求めなら、ぜひお問い合わせください。当社チームは、カスタマイズされた当社のセンサ ソリューションによってお客様の今後のプロジェクトの成功に貢献する方法についてご相談に応じます。 




仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 速度センサ製品タイプ  自動車

  • センサ技術  可変リラクタンス

関連資料

データ シート/カタログ ページ