この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE Connectivity のターボ速度センサは、商用車やオフハイウェイ車用に設計されており、エンジン効率と環境性能を向上させるうえで重要なツールです。 この高度なセンサにより、ターボ速度信号のリアルタイム処理が可能になり、ECU はターボチャージャの全回転数範囲にアクセスして、安全マージンの制限なしに幅広い回転数スペクトルを効果的に利用できます。これにより、性能の向上と燃料消費量の削減につながり、CO2 と NOx の排出量が低減されます。ブレード通過インタフェースとの互換性を特徴とする汎用性の高い設計により、ボールベアリング カートリッジを備えた最新のターボチャージャと簡単に組み合わせることができ、さまざまな車両モデルに適応して性能と環境の持続可能性を向上させます。

主な特長

  • LCP オーバーモールド ハウジング
  • 高温エレクトロニクス
  • PTFE ケーブル
  • デジタル出力

用途

  • 商用トラック
  • 採掘および建設機器
horizontal-row

超低回転数読み出し

超低回転数読み出しにより高分解能の速度信号が得られるため、新しいアルゴリズムを使用して後処理システム制御を改善し、ドライブ トレインの摩耗を監視することができます。 

自己診断機能

自己故障診断 II (OBD2) をサポートする自己診断機能を搭載し、車両のメンテナンスと診断機能を強化します。

カスタマイズ可能性

ヘビー デューティー気密型コネクタ シリーズ (HDSCS) とAMP コネクタの派生製品で高度にカスタマイズ可能で、幅広い車両仕様と要件に応えます。

horizontal-row

お問い合わせ

TE では、自動車工学において正確かつ高品質なセンサが果たす重要な役割を理解しています。当社のソリューションは、高度なエンジニアリング能力と産業用途の知識に基づいて開発されており、最も要求の厳しい技術要件に対応できるようにカスタマイズされています。世界中で、迅速なサービスと既存システムへのシームレスな統合を保証します。性能と信頼性の両方を実現するセンサをお求めなら、ぜひお問い合わせください。当社チームは、カスタマイズされた当社のセンサ ソリューションによってお客様の今後のプロジェクトの成功に貢献する方法についてご相談に応じます。




仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 速度センサ製品タイプ  自動車

関連資料