この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

このセンサのコアは、デュアル ダイの 3D ホール技術 IC で構成されています。 可動コンポーネントに永久磁石を取り付けることで、安定した磁場を発生させます。このセンサは、複数軸の磁束密度 (大きさ) を検知することでターゲット マグネットの移動量または角度を検出し、それを出力位置信号に変換します。デュアル相補出力は独立しており、デュアル ダイと呼ばれる、絶縁された個別のシリコン ダイから供給されます。このプラットフォーム センサは、高温、振動、衝撃、密閉などの要件が求められるパワートレイン用途など、過酷な自動車環境向けに設計されています。

特長と利点

T40 プラットフォーム位置センサ

  • 線形運動を非接触で検知 (角度の検知も可能)
  • 堅牢で過酷な環境に耐える: 振動、衝撃、最大使用温度 +150°C
  • PWM インタフェース (アナログまたは SENT も可能)
  • プログラミングによる機能および通信プロトコルの柔軟性
  • 小型形状
  • 完全に冗長なセンサ
horizontal-row

お問い合わせ

TE では、自動車工学において正確かつ高品質なセンサが果たす重要な役割を理解しています。当社のソリューションは、高度なエンジニアリング能力と産業用途の知識に基づいて開発されており、最も要求の厳しい技術要件に対応できるようにカスタマイズされています。世界中で、迅速なサービスと既存システムへのシームレスな統合を保証します。性能と信頼性の両方を実現するセンサをお求めなら、ぜひお問い合わせください。当社チームは、カスタマイズされた当社のセンサ ソリューションによってお客様の今後のプロジェクトの成功に貢献する方法についてご相談に応じます。




仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  線形位置 | 角度位置

  • 自動車用センサの技術  3D ホール

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

動作/用途

  • 機能領域  シャーシ | ステアリング | トランスミッション | ブレーキおよび安全性

関連資料

データ シート/カタログ ページ