この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

主な特長

  • 極めて高精度な角度測定
  • 汎用性のある出力オプション
  • 信頼できる性能
  • ASIL B(D)
  • 外部干渉に対する堅牢性

 

用途

  • ブレーキモータ
  • 電動式油圧ブレーキ (EHB)
  • 電気機械式ブレーキ (EMB)
グレーのバー

信頼性に優れたセンシング技術

モータ用位置センサはインダクティブ原理に基づいており、確実な位置検知を実現します。電磁干渉 (EMI/EMC) に対する耐性と漂遊磁界に対する耐性が高く、一貫した正確な性能を発揮します。

優れた機能的安全性​

このセンサの冗長性と機能は、ASIL B(D) 規格などのより高度な機能的安全性 (FuSa) 要件を満たし、システムレベルの安全性を保証する統合診断機能を備えています。

カスタマイズ可能な設計ソリューション

当社のモータ用位置センサは、スルーシャフト、エンドオブシャフト、サイドオブシャフトなどのお客様固有の設計で利用でき、さまざまなシステム構成に適合します。

信頼性の高い安定した接続

耐久性の高い設計ソリューションは信頼性の高い安定した接続を提供し、要求の厳しい自動車環境において信頼できるセンサ性能に貢献します。

グレーのバー

お問い合わせ

TE では、自動車工学において正確かつ高品質なセンサが果たす重要な役割を理解しています。当社のソリューションは、高度なエンジニアリング能力と産業用途の知識に基づいて開発されており、最も要求の厳しい技術要件に対応できるようにカスタマイズされています。世界中で、迅速なサービスと既存システムへのシームレスな統合を保証します。性能と信頼性の両方を実現するセンサをお求めなら、ぜひお問い合わせください。当社チームは、カスタマイズされた当社のセンサ ソリューションによってお客様の今後のプロジェクトの成功に貢献する方法についてご相談に応じます。




仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  角度位置

  • 自動車用センサの技術  渦電流

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

動作/用途

  • 機能領域  ブレーキおよび安全性

関連資料

データ シート/カタログ ページ