この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

センサ パッケージの先端は、ダイポール バイアス マグネット内に配置されます。 TMR センス素子は、このダイポール マグネットの回転を検出し、回転磁界信号を取得します。デジタル信号処理アルゴリズムと高速回路により、これらの信号から回転角度を算出します。本センサは、高速シリアル通信により 16 ビットのアブソリュート位置信号を出力し、最大 30,000 rpm の回転速度に対応します。このセンサーは、センサーとダイポールバイアスマグネット間のミスアライメントを補正するために、ダイナミックオフセットとゲインキャリブレーションを備えています。

主な特長

  • 角度精度:±0.25° 未満
  • 最大回転速度:30,000 rpm
  • 8 Mbps の高速通信
  • 低遅延トリガ出力:< 12 μs、±0.3 μs ジッタ
  • 動的ゲインおよびオフセット補正
  • 高調波補正
  • 過電圧および逆極性保護
  • ISO 26262 ASIL-C 準拠
  • AEC Q-100 認定

用途

  • ロータ位置検出
  • 非接触アブソリュート角度位置検出
TMR回転位置センサブロック図

TMR 回転位置センサ ブロック図









仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  回転位置

  • 自動車用センサの技術  xMR

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

動作/用途

  • 機能領域  電気モータ

関連資料

データ シート/カタログ ページ