この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

機構設計およびゲージ配置により、横方向の作用を最小限にします。 CS1210 は、ホイートストン ブリッジ回路に金属製のひずみゲージが組み込まれており、温度安定性に優れています。高レベル出力用に増幅器内蔵モデルもご用意しています。

TE は、センサの設計と製造に長年携わってきた経験を基に、お客様と協力しながらセンサを特定の用途や試験環境に合わせて設計またはカスタマイズする業務を請け負っています。

また、お客様のニーズに応えるため、完成されたターンキー システムもご用意しています。適切に構成されたコンポーネント (センサ、電源、増幅器、デジタル ディスプレイ) がキャリブレーション済みの状態でお手元に届き、すぐに使用できます。

特長

  • カラー機械式フィッティング
  • ±160 ~ ±10,000 Nm (±1 ~ ±8,000 lbf.ft) のレンジ
  • ステンレス鋼またはアルミニウム
  • グランドまたはコネクタ出力
  • ご要望により、増幅器を内蔵可能
  • 静的用途向け
  • 高い剛性
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • トルク センサのタイプ  スタティック トルク センサ

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Nm) 600 | 2400 | 3500 | 4800

  • フル スケール レンジ (lbf) 480 | 1920 | 2800 | 3840

  • 供給電圧 (VDC) 1 – 10 | 10 – 30

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • 精度 (Porcentaje del valor máximo) ±.25

動作/用途

  • 回転速度 (RPM) スタティック

  • 出力信号の詳細  ±2 mV/V | ±2 V

その他

  • 感度シフト (%FS/°C) ±1/50

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±.5/50

  • 荷重方向  反時計回り | 時計回り

関連資料

データ シート/カタログ ページ