製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
トルク センサのタイプ
スタティック トルク センサ
電気的特性
-
フル スケール レンジ (Nm)
15 | 20 | 25 | 100 | 200 | 300 | 800
-
フル スケール レンジ (lbf)
12 | 16 | 20 | 80 | 160 | 240 | 640
-
供給電圧 (VDC)
-15 – 15 | 1 – 10 | 10 – 30
使用条件
-
使用温度範囲
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
-
精度 (% des Endwerts)
±.25
動作/用途
-
回転速度 (RPM)
スタティック
-
出力信号の詳細
±2 mV/V | ±2 V | ±5 V
その他
-
感度シフト (%FS/°C)
±1/50
-
CTR でのゼロ シフト (%FS/°C)
±.5/50
-
荷重方向
反時計回り | 時計回り