この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 熱電対タイプ  E | J | K | T

  • センサ パッケージ  ステンレス鋼シース

機械的アタッチメント

  • 電線長さ (mm) 304.8 | 914.4

  • 電線長さ (in) 12 | 36

寸法

  • 製品長さ (mm) 152.4 | 304.8 | 609.6

  • 製品長さ (in) 6 | 12 | 24

  • 製品直径 (mm) 3.17 | 4.77 | 6.35

  • 製品直径 (in) .125 | .188 | .25

使用条件

  • 誤差限度/温度精度  Standard Limits / +- 1.7 °C | Standard Limits / +- 2.2 °C | スタンダード限度/ +-1°C

  • 使用温度範囲  -50 – 250 °C [ -58 – 482 °F ]

その他

  • ジャンクション接地  接地処理済み | 非接地

関連資料

データ シート/カタログ ページ