スキップ ナビゲーション
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
温度センサ
サーモカップル
製品リスト
© 2026 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
溶接接合は、通常 1/2 インチ x 1/2 インチ、1/2 インチ x 3/4 インチまたは 3/4 インチ x 3/4 インチの NPT 接合です。 接続ヘッドで使用する一対のねじで接続します。センサには、シングルまたはダブルのジャンクション構造が用意されています。これらのセンサは、用途において浸漬が不可欠なプロセス産業に最適です。
温度範囲: -50 ~ 250˚C (-58 ~ 482°F)
圧力定格: 1500 psi
絶縁抵抗: 500 V で 1,000 MΩ (リード ~ ケース間)
耐振動性: 3 g レベル ピークで周波数範囲 5 ~ 500 Hz に 3 時間対応可能。ASTM E 644、セクション 10 に準拠
耐衝撃性: 50 g レベル ピークのサイン波衝撃に 11 ミリ秒間対応可能。ASTM E 644、セクション 11 に準拠
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。