この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  圧縮

  • スタッドサイズ  1/2 | 3/4 | 3/8 | 5/16 | 5/8 | 9/16

構成の特徴

  • 穴の数  1 | 2

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 35

ボディの特徴

  • 圧縮バレルのタイプ  ロング

  • 導線のタイプ  より線、単線

  • 対応している導線材料  アルミニウム | 銅

  • 一次製品の材料  アルミニウム

  • グローブ端子の材料  アルミニウム

端子の特徴

  • 圧着タイプ  圧縮圧着

寸法

  • バレルの内径 (in) .413 | .44 | .484 | .539 | .594 | .649 | .72 | .763 | .842 | .921 | 1.03 | 1.19 | 1.32 | 1.49

  • バレルの長さ (mm) 30 | 33 | 36.6 | 38.1 | 39.6 | 49.28 | 55.6 | 57.15 | 63.5 | 74.68 | 76.2 | 84.33 | 85.86 | 117.3 | 117.4

  • バレルの長さ (in) 1.18 | 1.3 | 1.44 | 1.5 | 1.56 | 1.94 | 2.19 | 2.25 | 2.5 | 2.94 | 3 | 3.32 | 3.38 | 4.62

  • ラグの長さ (mm) 79.25 | 81.03 | 87.4 | 90.43 | 91.95 | 101.6 | 108.21 | 127.1 | 138.2 | 139.7 | 141 | 152.4 | 162.1 | 166.63 | 174.8 | 185.68 | 196.9 | 201.6 | 207 | 209.55 | 245.8 | 251.7

  • ラグの長さ (in) 3.12 | 3.19 | 3.44 | 3.56 | 3.62 | 4 | 4.26 | 5 | 5.44 | 5.5 | 5.55 | 6 | 6.38 | 6.56 | 6.88 | 7.31 | 7.8 | 7.94 | 8.15 | 8.25 | 9.68 | 9.91

  • ラグ幅 (mm) 18 | 19 | 25.4 | 27.3 | 29.4 | 33 | 36.3 | 42 | 46 | 58

  • ラグ幅 (in) .69 | .76 | 1 | 1.07 | 1.16 | 1.31 | 1.43 | 1.65 | 1.81 | 2.28

  • バレルの内径 (mm) 10.5 | 11.2 | 12.3 | 13.7 | 15.1 | 16.5 | 18.3 | 19.4 | 21.4 | 23.4 | 26.2 | 30.3 | 33.7 | 38

  • バレルの内径 (in) .413 | .44 | .484 | .539 | .594 | .649 | .72 | .763 | .842 | .921 | 1.03 | 1.19 | 1.32 | 1.49

  • バレルの外径 (mm) 16.26 | 17.53 | 19.3 | 22.1 | 23 | 25.7 | 28.1 | 30 | 33.53 | 36.58 | 38.1 | 46.8 | 57

  • バレルの外径 (in) .64 | .69 | .759 | .87 | .905 | 1.01 | 1.1 | 1.18 | 1.32 | 1.44 | 1.5 | 1.84 | 2.24

  • グローブ穴の直径  8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 20

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 1000 – 1000 | 1250 – 1250 | 1500 – 1500 | 2/0 – 2/0 | 250 – 250 | 3/0 – 3/0 | 300 – 300 | 350 – 350 | 4/0 – 4/0 | 400 – 400 | 500 – 500 | 600 – 600 | 750 – 750

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 53.5 | 67.4 | 85 | 107 | 127 | 152 | 177 | 203 | 253 | 304 | 380 | 507 | 633.3 | 760

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内 | 屋外

  • 圧縮コネクタ製品タイプ  端子ラグ

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

その他

  • ダイ カラー コード  オリーブ | グレー | ピンク | ルビー | 白 | 緑 | 茶 | 青 | 黄褐色 | 黒

関連資料

データ シート/カタログ ページ