この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラベルのタイプ  産業ラベル

ボディの特徴

  • 一次製品色  黄

  • 一次製品の材料  ビニル

寸法

  • 製品幅 (mm) 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 38 | 56 | 60 | 70

  • 製品幅 (in) .6 | .66 | .709 | .75 | .787 | 1.102 | 1.5 | 2.205 | 2.36 | 2.75

  • 製品高さ (mm) 5 | 6 | 8 | 11 | 22 | 35 | 50

  • 製品高さ (in) .197 | .236 | .315 | .433 | .866 | 1.378 | 1.969

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 80 | -40 – 90

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 194 | -40 – 176

プリンタ/ラベルの特徴

  • ラベルのタイプ  Die-Cut

  • ラベル厚 (Micron) 200

実装の特徴

  • 実装方法  シート

  • パッケージ数量  9 | 18 | 30 | 100 | 120 | 200 | 280 | 370 | 444 | 495

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  耐久性感圧アクリル接着剤

関連資料

データ シート/カタログ ページ