この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 回路ブレーカーのスタイル  プッシュプル ボタン

  • アクチュエータのタイプ  プッシュプル

  • 照光のタイプ  ライトなし

  • 回路ブレーカーのタイプ  熱

  • 照光  なし

構成の特徴

  • パネル カットアウトのサイズ (in) .375 ~ .386 (直径)

  • 回路機能  直列トリップ

  • 極数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 240

  • 動作電圧 (VDC) 50

  • 定格電流 (A) .5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50

  • 遮断容量  1000A @ 50VDC or 120VAC | 1000A @ 50VDC or 240VAC

ボディの特徴

  • アクチュエータの色  黒

端子の特徴

  • 200% でのトリップ時間 (seconds) 11 – 30 | 6 – 22

結線の特徴

  • 端子構成  8-32 ねじ 90° - 他のねじ

機械的アタッチメント

  • 取り付けハードウェア パッケージ  ブッシングに組み立て済み

  • 取り付けオプション  2 つの六角ナット/ロックワッシャ | きざみ付きナット/六角ナット

  • 取り付けブッシング  3/8-24 ねじ山付きブッシング、長さ .375 インチ [9.53 mm]、銀色

識別マーキング

  • スタンプ マーキングのタイプ  白のアンペア定格マーキング

関連資料

データ シート/カタログ ページ