この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

SIL3 規格に適合するこれらの速度センサは、安全規格 ANSI/ISA 84.00.01、IEC61508 および IEC61511 に準拠するように設計されています。   JAQUET のこれらの速度センサは、SIL3 をはじめとする要求の厳しい用途における使用について認められることを目的としています。これらの速度センサは、1 時間あたりの危険側故障確率 (PFH) が 10⁻⁸ 以上 10⁻⁷ 未満と定義されています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 速度センサ製品タイプ  速度

  • センサ技術  可変リラクタンス

電気的特性

  • 電磁両立性  IEC 61000-4-2 | IEC 61000-4-4 | IEC 61000-4-5 | IEC 61326-3-1

信号特性

  • ターゲット  モジュール 1 – 10

  • ターゲットの材料  強磁性体

  • 周波数範囲 (kHz) 0 – 20

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

ハウジングの特徴

  • ハウジングの周囲温度 (°C) -40 – 150

使用条件

  • ケーブルの周囲温度 (°C) -40 – 150

動作/用途

  • 出力信号の詳細  方形波

関連資料

データ シート/カタログ ページ