この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

モニタリング素子は、磁気バイアス方式の 2 つの差動ホール効果半導体で構成されています。 内部のデュアル チャネル構造には、センサ方向の調整が必要です。センサにはパネル取り付け用フランジがあり、正しく取り付けることができます。  

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 速度センサ製品タイプ  速度

  • センサ技術  ホール効果

電気的特性

  • 電磁両立性  EN 50121-3-2

  • 供給電圧範囲 (VDC) 15

信号特性

  • ターゲット  モジュール 1 – 6

  • ターゲットの材料  強磁性体

  • 周波数範囲 (kHz) 0 – 20

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

ハウジングの特徴

  • ハウジングの周囲温度 (°C) 125

寸法

  • シャフトの長さ (mm) 29

  • シャフト直径  16 mm [ .629 in ]

使用条件

  • ケーブルの周囲温度 (°C) 150

動作/用途

  • 出力信号の詳細  2 チャネル プッシュ/プル

関連資料

データ シート/カタログ ページ